Elektronicabehuizing - ME 17,5 UTG KMGY - 2202694

Inbouwbehuizingen, lengte: 99 mm, zonder ventilatiesleuven, onderdeel, doorverbinding: zonder busverbinding, kleur: lichtgrijs, breedte: 17,5 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202694
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,037 g
Douanetariefnummer 85472000