Printcontactblok - SKBD 16/MT - 2202615

De afbeelding toont een 20-polige variant

Printcontactblok, nominale stroom: 5 A, aantal polen: 16, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202615
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 263 (CC-2002)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,048 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)