Connector - ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - 2202549

Busconnector voor het aansluiten van ME-IO-modulen op de montagerail; geschikt voor ME-IO DEV-KITS; inclusief ME 18,8 TBUS 1,5/ 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • montagerail-busverbinder met een bouwbreedte van 18,8 mm en 5 polen (parallel)
  • max. 8 A per pool overdraagbaar
  • te gebruiken tot 125 V

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202549
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,007 g
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
Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie