Blindstop - BC 35,6 BS U22 GY 7045 - 2202268

Inbouwbehuizingen, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie BC
  • normconform volgens DIN EN 43880
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van een tot negen deeleenheden (17,8 mm ... 161,6 mm)
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails of aan de wand
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202268
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85472000