Elektronicabehuizingscomponenten - UM-ALU 4-72 FRONT 165 AP - 2202090

opbouwbehuizing, frontplaat, kleur: aluminiumkleurig, breedte: 71,8 mm, lengte: 165 mm, hoogte: 2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-ALU
  • profielbehuizing van aluminium
  • leverbaar in lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel individueel op lengte in te korten
  • leverbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2202090
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,066 g
Douanetariefnummer 76061191