Montagerail-busverbinders - ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S RD - 2201735

De afbeelding toont de lichtgrijze variant

Montagerail-busverbinder voor ME en ME-MAX, bouwbreedte: 22,5 mm, 4 parallelle polen en 1 seriële pool, kleur: rood

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201735
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g