Elektronicabehuizing - ME MAX 35 LC 3-3 KMGY VPE1 - 2201325

complete behuizing, lengte: 99 mm, met ventilatiesleuven, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: lichtgrijs, breedte: 35 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME MAX
  • Eenvoudige montage
  • leverbaar in bouwbreedten van 6,2 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201325
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,078 g
Douanetariefnummer 85389099