Elektronicabehuizing - ME MAX 22,5 2-2 KMGY VPE1 - 2201319

complete behuizing, lengte: 99 mm, met ventilatiesleuven, complete behuizing, doorverbinding: montagerail-busverbinder, kleur: lichtgrijs, breedte: 22,5 mm, hoogte: 114,5 mm, aantal polen dwarsverbinding: 5

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME MAX
  • Eenvoudige montage
  • leverbaar in bouwbreedten van 6,2 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem
  • optionele montagerail-busverbinder
  • optionele etiketten voor extra codering
  • royaal printplaatoppervlak bij compacte behuizingsafmetingen
  • royale frontvlakken voor meerpolige stekers of bedienings- en instelelementen
  • eenvoudig verwisselen van de modulen zonder onderbreking van de contactketen
  • eenvoudig te modificeren en te bedrukken inlegplaat
  • vaste of steekaansluittechniek te combineren op max. drie aansluitniveaus, met verschillende rastermaten
  • optioneel aardcontact
  • transparant, zwenkbaar frontdeksel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201319
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,049 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden