Beschermkap - EH 22,5-C SS/ABS BK9005 - 2201253

Inbouwbehuizingen met aansluitopening aan één zijde, kleur: zwart, breedte: 22,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie EH
  • montage zonder gereedschap
  • leverbaar in bouwbreedten van 22,5 mm ... 90 mm
  • Brandbaarheidsklasse HB volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails of aan de wand

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2201253
Verpakkingseenheid 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,013 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst IN (India)