Elektronicabehuizingscomponenten - HC-ALU 6-100,5 COVER GY - 2200901

opbouwbehuizing, zijdeel, kleur: grijs, breedte: 124,4 mm, lengte: 15 mm, hoogte: 36,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie HC-ALU
  • profielbehuizing van aluminium
  • leverbaar in lengten van 100 mm ... 1000 mm, optioneel individueel op lengte in te korten
  • leverbaar in de bouwbreedten 53,5 mm ... 161 mm
  • beschermklasse tot IP65
  • te gebruiken als handheld-behuizing en wandbehuizing
  • optioneel leverbaar met EMC-afdichtingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200901
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 769 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,130 g
Douanetariefnummer 76169910
Land van herkomst HU (Hongarije)