Elektronicabehuizing - FKDSO 2,5/ 4-L GN - 2200868

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 320 V, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 60 °

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • printveerdrukklem voor elektronicabehuizingen ME/ME MAX
  • de push-in-aansluittechniek maakt het aansluiten eenvoudig
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200868
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85369010