Basiselement - MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - 2200325

basiselement, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin, montage: solderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • basiselementen en stekers voor elektronicabehuizingen ME en ME MAX
  • steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat
  • 5 mm-raster
  • aantal polen: 2 t/m 4
  • vingeraanrakingsveilig
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200325
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 325 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)