Printplaatklem - FKDSO 2,5/ 2-L KMGY - 2200315

Printklem, nominale stroom: 22 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: lichtgrijs. Artikel met pinaansluiting aan de zijkant

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • printveerdrukklem voor elektronicabehuizingen ME/ME MAX
  • de push-in-aansluittechniek maakt het aansluiten eenvoudig
  • 5 mm-raster
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200315
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 153 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85369010