Elektronicabehuizingscomponenten - UM-PRO PE CONTACT L3 - 2200163

De afbeelding toont de variant voor printplaatniveau 1

PE-contact voor UM-PRO-opbouwbehuizingen voor verbinding van printplaatniveau 3 met de montagerail

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie UM-BASIC/UM-PRO
  • profielbehuizing van PVC (UM-BASIC) of van PA (UM-PRO)
  • leverbaar in individuele lengten
  • leverbaar in de bouwbreedten 72 mm, 108 mm en 122 mm
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200163
Verpakkingseenheid 20 stk
Minimaal te bestellen aantal 20 stk
Cataloguspagina Pagina 748 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85369095