Elektronicabehuizingscomponenten - ME MAX 45 MT G 2-2 KMGY - 2200043

, lengte: 99 mm,complete behuizing, middendeel, kleur: lichtgrijs, breedte: 45 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het artikel behoort tot de productfamilie ME MAX
  • Eenvoudige montage
  • leverbaar in bouwbreedten van 6,2 mm tot 90 mm, modulair uit te breiden
  • brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
  • gevarieerde aansluittechniek
  • monteerbaar op montagerails
  • optioneel met op rail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2200043
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,020 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie