Basiselement - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - 2199867

basiselement, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 630 V, aantal polen: 2, rastermaat: 7,25 mm, montage: SMD/THT/THR

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor elektronicabehuizingen ME / ME MAX
  • orthogonale schroefstekeraansluiting
  • levering: grootverpakking in karton of rolverpakking voor automatische montage
  • rastermaat 7,25 mm voor een onbeperkte 600 V-UL-toelating
  • THR-solderen
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2199867
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 510 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)