Verbindingselementen voor hoge stromen - UHV150-KH/M12 - 2130334

De afbeelding toont een combinatie van de varianten UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS en UHV 150-KH/KH

Universele aansluitklem met boutaansluiting, doorsnede: 50 ... 150 mm², dikte: 46 mm, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • uitgebreide toebehoren, zoals bijv. de verbindingsrail voor doorverbindingen, garanderen een veilige en eenvoudige aansluiting van aders t/m 240 mm²
  • er zijn uitvoeringen met kabelschoen- of directe aansluiting alsmede een gecombineerde uitvoering hiervan leverbaar
  • de verbindingselementen voor hoge stromen UHV ... zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2130334
Verpakkingseenheid 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,368 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst IN (India)