Basiselement - PC 6-16/ 4-G1-10,16 - 1998959

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, aantal polen: 4, rastermaat: 10,16 mm, kleur: groen, contactoppervlak: zilver, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1998959
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 566 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,016 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst PL (Polen)