Basiselement - MCV 1,5/ 7-GR-3,5 THT-R56 - 1997426

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 7, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1997426
Verpakkingseenheid 200 stk
Minimaal te bestellen aantal 200 stk
Cataloguspagina Pagina 107 (NTK-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,004 g
Douanetariefnummer 85366930