Printplaatklem - MKDS 3/ 2-5,08 KMGY BD:A1,A2 - 1995415

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: lichtgrijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1995415
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918992675
Douanetariefnummer 85369010