Printplaatconnectoren - MVSTBR 2,5/16-ST-5,08 BDQNZ - 1994102

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 16, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1994102
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918984250