Printplaatklem - MKKDSN 1,5/ 4-5,08 BDNZ 10076 - 1991956

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 13,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1991956
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918977405
Douanetariefnummer 85369010