Printplaatklem - KDS10/SO- 7 NZ - 1990591

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 76 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 10 mm, aantal polen: 7, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • eenvoudig doorlussen van potentialen met extra aansluiting naar de printplaat
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1990591
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,112 g
Douanetariefnummer 85369010