Printplaatklem - PTSA 0,5/14-2,5-Z - 1990122

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 2 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 14, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen. Versprongen soldeerniveaus, met twee rijen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1990122
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 411 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!