Printplaatklem - PTSA 0,5/ 6-2,5-Z - 1990041

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 2 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen. Versprongen soldeerniveaus, met twee rijen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1990041
Verpakkingseenheid 100 stk
Cataloguspagina Pagina 411 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,002 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)

Sample Service