Printplaatklem - PTSA 0,5/ 2-2,5-F - 1989748

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 2 A, nominale spanning: 250 V, rastermaat: 2,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen. Soldeerniveau iin het voorste bereik, met één rij

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1989748
Verpakkingseenheid 250 stk
Minimaal te bestellen aantal 250 stk
Cataloguspagina Pagina 411 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)