Stiftconnector - PST 1,3/ 6-5,0 (VPE100) - 1988723

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 6, rastermaat: 5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, De maximale stroom is afhankelijk van de toegepaste steker. De laagste van de beide stroomwaarden voor steker en stiftconnector is bepalend. De stiftconnector is vervaardigd van hittebestendig kunststof en is daardoor geschikt voor het reflowproces.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • optimale stiftgeometrie voor alle COMBICON-pinstrip-connectoren
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1988723
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918938604
Douanetariefnummer 85366990

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie