Printplaatklem - FRONT 2,5-V/SA10-EX/ 9 SO NZ - 1987384

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 9, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • voldoet aan de verhoogde veiligheidseisen van beschermklasse "Ex e" volgens IEC 60079-7 voor explosiegevaarlijke omgevingen
  • Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1987384
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,036 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie