Printplaatklem - ZFKDSA 1-3,81-10 - 1986576

Printklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning: 200 V, rastermaat: 3,81 mm, aantal polen: 10, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
  • dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1986576
Verpakkingseenheid 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,009 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)