Printplaatklem - MKDSP 1,5/ 8-5,08 BD:51-A2 - 1986217

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1986217
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918917623
Douanetariefnummer 85369010

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie