Printplaatklem - PTSA 1,5/ 2-3,5-Z - 1985195

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 3,5 mm, aantal polen: 2, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen. Versprongen soldeerniveaus, met twee rijen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1985195
Verpakkingseenheid 420 stk
Cataloguspagina Pagina 413 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!



Sample Service

Bestel hier uw persoonlijke sample(s)