Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU NZ:X26 - 1983854

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: goud

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1983854
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,014 g
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie