Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 6-ST-5,08BDNZ:38-25 - 1983430

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 2, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1983430
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden