Basiselement - MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 BK - 1982473

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1982473
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918955335
Douanetariefnummer 85366930