Printplaatconnectoren - MCC 1/ 4-STZ-3,81 BU - 1982091

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: crimpaansluiting, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voordelige aansluiting van grote aantallen voorgeconfectioneerde aders
  • de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1982091
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie