Printplaatconnectoren - ZEC 1,0/ 6-ST-3,5C1,5NZ977F2 - 1972056

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 6, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1972056
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,007 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)