Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 3-GS-3,81 - 1962192

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 3, rastermaat: 3,81 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1962192
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918902742
Douanetariefnummer 85366930

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!