Printplaatconnectoren - MSTBVA 2,5/13-G-5,08 KMGY - 1962053

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 13, rastermaat: 5,08 mm, kleur: lichtgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1962053
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918901554
Douanetariefnummer 85366930