Basiselement - MC 1,5/ 6-GR-3,5 THT - 1961708

De afbeelding toont een 8-polige variant

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 6, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Two In One-stiftconnectoren dienen altijd uit een linker (L) en rechter (R) segment te worden samengesteld. Let bij de toebehoren op het betreffende contradeel om de THR-stiftconnectoren te completeren. Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads".

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1961708
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 96 (CC-2005)
GTIN 4017918915964
Douanetariefnummer 85366930