Printplaatconnectoren - MCD 0,5/ 9-G1-2,5 HT BK - 1961216

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 9, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Standaardcomponent van hittebestendig kunststof; geschikt voor reflowprocessen. Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads".

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1961216
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 79 (CC-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,010 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden