Printplaatconnectoren - CCA 2,5/ 8-GL-5,08RNP26THRR88 - 1959477

De afbeelding toont 6-polige varianten

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 8, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Artikel met vergrendelingsflens; Two In One-stiftconnectoren dienen altijd uit een linker (L) en rechter (R) segment te worden samengesteld. Let bij de toebehoren op het betreffende contradeel om de THR-stiftconnectoren te completeren.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1959477
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 161 (CC-2005)
GTIN 4017918934804
Douanetariefnummer 85366930