Printplaatconnectoren - CCA 2,5/ 9-GL-5,08P26THR - 1959134

De afbeelding toont een linker en rechter besiselement als 8-polige variant

basiselement, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 9, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Two In One-stiftconnectoren dienen altijd uit een linker (L) en rechter (R) segment te worden samengesteld. Let bij de toebehoren op het betreffende contradeel om de THR-stiftconnectoren te completeren.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1959134
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 156 (CC-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,003 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service