Printplaatconnectoren - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:1-4 - 1958892

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1958892
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918898915
Douanetariefnummer 85366990

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!