Printplaatconnectoren - MC 1,5/ 8-G-3,81 GY NZ:793A-A1 - 1958504

Geen afbeelding beschikbaar

Basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 8, rastermaat: 3,81 mm, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1958504
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918898168
Douanetariefnummer 85366930