Printplaatconnectoren - CCVA 2,5/ 3-G-5,08RNP26THRR32 - 1956205

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Artikel met vergrendelingsflens; gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads"

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1956205
Verpakkingseenheid 140 stk
Minimaal te bestellen aantal 140 stk
Cataloguspagina Pagina 305 (C-1-2013)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,005 g
Douanetariefnummer 85366930