Printplaatconnectoren - CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - 1955400

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 4, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1955400
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 236 (CC-2009)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,001 g
Douanetariefnummer 85366930