Printplaatconnectoren - CC 2,5/10-G-5,08 P26THRR88 - 1954663

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 10, rastermaat: 5,08 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1954663
Verpakkingseenheid 240 stk
Minimaal te bestellen aantal 240 stk
Cataloguspagina Pagina 238 (CC-2009)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,006 g
Douanetariefnummer 85366930