Printplaatconnectoren - ZEC 1,5/ 7-ST-7,5 C3 R1,7GY BD - 1954142

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 7, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: grijs, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1954142
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,013 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie