Basiselement - MCDN 1,5/17-G1-3,5 P26THR - 1953868

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 17, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, De pinlengte bedraagt 2,6 mm. Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads"

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1953868
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 103 (CC-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,014 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst BG (Bulgarije)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service