Basiselement - MCDN 1,5/20-G1-3,5 RNP26THR - 1953703

De afbeelding toont een 10-polige variant met 20 contacten

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 20, rastermaat: 3,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Artikel met vergrendelingsnok. De pinlengte bedraagt 2,6 mm. Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads"

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • de intuïtief bedienbare vergrendeling beschermt tegen het per ongeluk losnemen
  • aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1953703
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Cataloguspagina Pagina 103 (CC-2005)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,012 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst BG (Bulgarije)